GN 8620.1 Brazos de sujeción para bridas neumáticas GN 8620 / GN 8621, aluminio

Brazos de sujeción GN 8620.1: para bridas neumáticas GN 8620 / GN 8621, aluminio

Descripción del producto

Los brazos de sujeción GN 8620.1 se usan junto con las bridas neumáticas GN 8620 / GN 8621.

Se pueden encontrar las posibles posiciones de montaje y el ángulo de rotación máximo de los brazos de sujeción, además de instrucciones de instalación relevantes, en las hojas de datos normalizadas de la brida neumática.

Especificación

Brazo de sujeción
Aluminio, anodizado, color naturalALNALN


Pieza de sujeción
acero, galvanizado, azul pasivado


Tornillos de cabeza hueca ISO 4762
Acero, pavonado


Arandelas ISO 7092
Acero, galvanizado


RoHS

Accesorio

DIN 6325 Pasadores de fijación

Ocultar dibujo técnico
GN 8620.1 Brazos de sujeción, para bridas neumáticas GN 8620 / GN 8621, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MCentrado
Mostrar / ocultar columnas
para bridas neumáticas
Tamaño
s
Cuadrado
a ±0,1
Excentricidad
b1b2b3d1 H7d2h ±0,1l1 ±0,1l2 ±0,,1l3m1 ±0,02m2 ±0,2Tornillos de sujeciónPar de apriete
en Nm
2512012365346,5209365482020M5-145
4016151634,555672211790702020M6-2010
6322152054786928144105803030M8-2525

Estructura y precio

s
a
Tipo

Material/acabado
anodizado, color natural
s
a
Tipo

Material/acabado
anodizado, color natural

Instrucciones de montaje

Los brazos de sujeción se pueden montar en el eje cuadrado de la brida neumática en dos posiciones angulares con excentricidad de 90° y en configuración simétrica. Dependiendo de la aplicación, esto puede ofrecer mejor accesibilidad en el estado de sujeción o de apertura.

Al montar los brazos de sujeción, las marcas del brazo y de las piezas de sujeción deben estar situadas en el mismo lado. Los tornillos que se encuentren más cerca de la marca deben apretarse antes.

En las bridas neumáticas de tipo S, los brazos de sujeción se encuentran sin apretar.

f18c6d46-2c12-413a-9da3-dd880ef3121f

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
59,49 €
más IVA 11,30 €
bruto 70,79 €
Peso: 0,125 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84662020
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
  • 9 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 10 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 8620.1-12-0-M-ALNGN 8620.1-16-15-M-ALNGN 8620.1-22-15-M-ALN

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada