GN 62444.4 Supistimet kaapelitiivisteille GN 62444, messinki / muovi, metrinen kierre

Supistimet GN 62444.4: kaapelitiivisteille GN 62444, messinki / muovi, metrinen kierre
Werkstoff: MS - Messinki

Tuotteen kuvaus

Supistimilla GN 62444.4 voidaan siirtyä suuremmasta pienempään sisäkierteeseen, jolloin on mahdollista käyttää pienempiä kaapelitiivisteitä kuin ne, joille kotelo oli suunniteltu. Yhdessä asennusmutterin kanssa kiinnitys voi tapahtua myös läpireiän kautta.

Tekninen eritelmä

MessinkiMS
Nikkelöity


MuoviKLG, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Harmaa, RAL 7035

RoHS

Lisävaruste

GN 62444.1 Asennusmutterit

Piilota tekninen piirros
GN 62444.4 Supistimet kaapelitiivisteille GN 62444, messinki / muovi, metrinen kierre luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Größed1d2d3h
MS

KLG
Pituus I
MS

KLG
Avainväli A/F
M 16-M 12M 16 x 1,5M 12 x 1,5208126824
M 20-M 16M 20 x 1,5M 16 x 1,5249126,5824
M 25-M 20M 25 x 1,5M 20 x 1,53010147832
M 32-M 25M 32 x 1,5M 25 x 1,53711,51681036
M 40-M 32M 40 x 1,5M 32 x 1,54311,51981246
M 50-M 40M 50 x 1,5M 40 x 1,5561421101455
M 63-M 50M 63 x 1,5M 50 x 1,5661422101565

Koonti ja hinta

Koko
Werkstoff


Koko
Werkstoff


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,81 €
plus ALV 0,15 €
brutto 0,96 €
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 55 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 56 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 62444.4-M16-M12-MSGN 62444.4-M16-M12-KLGGN 62444.4-M20-M16-MSGN 62444.4-M20-M16-KLGGN 62444.4-M25-M20-MSGN 62444.4-M25-M20-KLGGN 62444.4-M32-M25-MSGN 62444.4-M32-M25-KLGGN 62444.4-M40-M32-MSGN 62444.4-M40-M32-KLGGN 62444.4-M50-M40-MSGN 62444.4-M50-M40-KLGGN 62444.4-M63-M50-MSGN 62444.4-M63-M50-KLG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa