GN 62444.3 Moninkertaiset tiivistesisäkkeet kaapelitiivisteille GN 62444, muovi

Moninkertaiset tiivistesisäkkeet GN 62444.3: kaapelitiivisteille GN 62444, muovi

Tuotteen kuvaus

Monikertaiset tiivistesisäkkeet GN 62444.3 korvaavat kaapelitiivisteiden kanssa toimitettavat yksinkertaiset tiivistesisäkkeet. Näin voidaan syöttää useita kaapeleita tai johtimia yhden ainoa kaapelitiivisteen kautta ja niistä voidaan poistaa jännitys ja ne voidaan tiivistää.

Tekninen eritelmä

MuoviTPE
Termoplastinen elastomeeri

  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Musta

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 62444.3 Moninkertaiset tiivistesisäkkeet kaapelitiivisteille GN 62444, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d0d1
Reikä
Reikien lukumääräd2hKaapelitiivisteille
8234-10,67,5GN 62444-...-8-...
8324-10,67,5GN 62444-...-8-...
10423-13,38,5GN 62444-...-10-...
10523-13,38,5GN 62444-...-10-...
1243--15,38,5GN 62444-...-12-...
12523-15,38,5GN 62444-...-12-...
1262--15,38,5GN 62444-...-12-...
14423517,49GN 62444-...-14-...
1454--17,49GN 62444-...-14-...
14623417,49GN 62444-...-14-...
17623-19,89,3GN 62444-...-17-...
1782--19,89,3GN 62444-...-17-...
1854--22,211GN 62444-...-18-...
18723422,211GN 62444-...-18-...
18823-22,211GN 62444-...-18-...
1892--22,211GN 62444-...-18-...
2166--25,112,5GN 62444-...-21-...
2174--25,112,5GN 62444-...-21-...
2184--25,112,5GN 62444-...-21-...
2558--29,813GN 62444-...-25-...
258,55--29,813GN 62444-...-25-...

Koonti ja hinta

Läpimitta d0
Reikäd1
Reikien lukumäärä
Werkstoff

Läpimitta d0
Reikäd1
Reikien lukumäärä
Werkstoff

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,77
plus ALV 0,15 €
brutto 0,92 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 69 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 70 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 62444.3-8-2-3-TPEGN 62444.3-8-2-4-TPEGN 62444.3-8-3-2-TPEGN 62444.3-8-3-4-TPEGN 62444.3-10-4-2-TPEGN 62444.3-10-4-3-TPEGN 62444.3-10-5-2-TPEGN 62444.3-10-5-3-TPEGN 62444.3-12-4-3-TPEGN 62444.3-12-5-2-TPEGN 62444.3-12-5-3-TPEGN 62444.3-12-6-2-TPEGN 62444.3-14-4-2-TPEGN 62444.3-14-4-3-TPEGN 62444.3-14-4-5-TPEGN 62444.3-14-5-4-TPEGN 62444.3-14-6-2-TPEGN 62444.3-14-6-3-TPEGN 62444.3-14-6-4-TPEGN 62444.3-17-6-2-TPEGN 62444.3-17-6-3-TPEGN 62444.3-17-8-2-TPEGN 62444.3-18-5-4-TPEGN 62444.3-18-7-2-TPEGN 62444.3-18-7-3-TPEGN 62444.3-18-7-4-TPEGN 62444.3-18-8-2-TPEGN 62444.3-18-8-3-TPEGN 62444.3-18-9-2-TPEGN 62444.3-21-6-6-TPEGN 62444.3-21-7-4-TPEGN 62444.3-21-8-4-TPEGN 62444.3-25-5-8-TPEGN 62444.3-25-8,5-5-TPE

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa