GN 412 Indeksitapit Sinkkivalu, lepoasennon kanssa ja ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 412: Sinkkivalu, lepoasennon kanssa ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Tunnistenro.: 1 - Asennus edestä

Tuotteen kuvaus

GN 412 indeksitappien huomattavin ominaisuus on niiden kompakti muotoilu. Ne asennetaan joko edestä käsin lieriökantaruuveilla tai takapuolelta kierteillä. Tyypissä C nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen ja pitää tappia sisäänvedetyssä asennossa indeksilukolla.

Mitat ja kytkentämitat sopivat GN 412.1 -asennuslohkojen ja kohdistusholkkien GN 412.2 tai GN 412.3 yhdistelmään.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, teksturoitu viimeistely


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Asennuslohkot GN 412.1
Kohdistusholkit GN 412.2 (Teräs)
Kohdistusholkit GN 412.4 (Ruostumaton teräs)
Kohdistusholkit GN 412.3 (suurennetulla kartiolla)
Kohdistusholkit GN 412.5 (suurennetulla kartiolla)

Piilota tekninen piirros
GN 412 Indeksitapit, sinkkivalu, lepoasennon kanssa ja ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla

Tunnistenro.

1Asennus edestä
2Asennus takapuolelta
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi 0/-0,06
Reikä +0,05/+0,1
bd2d3d4hkl1l2 min.l3l4sA/FtJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
5354,3M 4252625326614121210515
6354,3M 4252625326614121210515
8475,3M 533343539101018141712935
10475,3M 533343539101018141712935

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus b
Tyyppi


Tunnistenro.


Pultin läpimitta d1
Pituus b
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,89
plus ALV 1,12 €
brutto 7,01 €
Paino: 0,069 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 119 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 120 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 412-5-35-B-1GN 412-5-35-C-1GN 412-5-35-B-2GN 412-5-35-C-2GN 412-6-35-B-1GN 412-6-35-C-1GN 412-6-35-B-2GN 412-6-35-C-2GN 412-8-47-B-1GN 412-8-47-C-1GN 412-8-47-B-2GN 412-8-47-C-2GN 412-10-47-B-1GN 412-10-47-C-1GN 412-10-47-B-2GN 412-10-47-C-2

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa