GN 416 Jousisalvat Ohjain sinkkivalu / jousitappi teräs, laipalla pinta-asennukseen

Jousisalvat GN 416: Ohjain sinkkivalu / jousitappi teräs, laipalla pinta-asennukseen
Tyyppi: L1 - Lukitus / Lepoasento, kierto vastapäivään
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

GN 416 -jousisalpojen tappi toimii vetämällä aksiaalisesti salvan vivusta. Tämän tyyppinen yläpuolelta käytettävä toiminto on hyödyllinen tietyissä asennustilanteissa.

Tyypin S salpojen tapit kiinnittyvät koteloon kääntymisen välttämiseksi, joten ne lukkiutuvat alkuasentoon, mutta eivät sisäänvedettyyn asentoon. Tyypin R1 ja L1 jousisalvoissa on lukitustoiminto sekä alkuasennossa että sisäänvedetyssä asennossa, millä estetään niiden tahaton käyttö. Lukkoura pitää salvan vivun molemmissa asennoissa.

Säätöväli on suunniteltu siten, että ISO 7092 -aluslevyjä voidaan käyttää kotelon säätöurassa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Jousitappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Salvan vipu
Muovi, polyamidi (PA)
musta, matta
ei irrotettava


RoHS

Lisävaruste

Kohdistinelementit GN 416.1
Kohdistusholkit GN 412.2

Piilota tekninen piirros
GN 416 Jousisalvat, ohjain sinkkivalu / jousitappi teräs, laipalla pinta-asennukseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Silman lukitusta, ilman lepoasentoa
L1Lukitus / Lepoasento, kierto vastapäivään
R1Lukitus / Lepoasento, kierto myötäpäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d
Tappi -0,05
Reikä +0,1/+0,05
b1b2b3b4h1h2k1k2k3k4l1l2 min.l3Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
63832165,48,56275,51214,5471014717
83832165,48,56275,51214,5471014717
84640206,4116336,514,519591217823
103832165,48,56275,51214,5471014717
104640206,4116336,514,519591217823
124640206,4116336,514,519591217823

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d
Laipan leveys b1
Tyyppi



Pultin läpimitta d
Laipan leveys b1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,39
plus ALV 1,02 €
brutto 6,41 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 533 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 534 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 416-6-38-SGN 416-6-38-L1GN 416-6-38-R1GN 416-8-38-SGN 416-8-38-L1GN 416-8-38-R1GN 416-8-46-SGN 416-8-46-L1GN 416-8-46-R1GN 416-10-38-SGN 416-10-38-L1GN 416-10-38-R1GN 416-10-46-SGN 416-10-46-L1GN 416-10-46-R1GN 416-12-46-SGN 416-12-46-L1GN 416-12-46-R1

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa