Tuotteen kuvaus
GN 6225 -aluslevyt noudattavat DGUV-testausperiaatteita ja ne on tarkoitettu käytettäviksi hygieenisillä alueilla. Suljettu kosketuspinta mahdollistaa kiinnittämisen ilman turhia välejä. Korkealuokkainen viimeistely ehkäisee lian tarttumista ja helpottaa puhdistamista.
Aluslevyjä käytetään yhdessä ruuvit ja mutterien kanssa (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). Suurennettu kosketuspinta mahdollistaa toleranssien kompensoimisen ja asennon säädön silloin, kun ne yhdistetään suurempiin läpireikiin tai uriin. Ohuesta metallilevystä valmistetuilla osilla huomattavasti suurennettu kosketusläpimitta varmistaa, että pultin voima jakautuu tasaisesti.
Käytetyn materiaalin ansiosta aluslevyjä voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.
Tekninen eritelmä
Aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 316L
Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT
Tiivisterengas
- HNBRH
Käyttölämpötila: –25 °C – +150 °C - EPDME
Käyttölämpötila: –40 °C – +120 °C - FKMF
Käyttölämpötila: –5 °C – +200 °C
- FDA-määräysten mukainen materiaali
- Sininen
- Kovuus 85±5 Shore A
RoHS