GN 6225 Unterlegscheiben Edelstahl, Hygienic Design

Unterlegscheiben GN 6225: Edelstahl, Hygienic Design
Werkstoff (Dichtung): F - FKM
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Unterlegscheiben GN 6225 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Auflagefläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Unterlegscheiben werden in Verbindung mit Schrauben und Muttern (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582) eingesetzt. Die vergrößerte Auflagefläche ermöglicht in Verbindung mit größeren Durchgangsbohrungen oder Langlöchern, dass Toleranzen ausgeglichen bzw. Positionen eingestellt werden können. Bei dünnen Blechen wird durch den deutlich vergrößerten Auflagedurchmesser die Schraubenkraft gleichmäßig verteilt eingeleitet.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Unterlegscheiben in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

Scheibe
Edelstahl 1.4404
mattiert (Ra < 0,8 µm)MT


Dichtring

  • HNBRH
    Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
  • FKMF
    Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
  • FDA-konformer Werkstoff
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A

RoHS

Zubehör

GN 7600 Dichtringe

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6225 Unterlegscheiben, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,1 / +0,2d2d3 +0,2d4d5s
414131014,84
418131418,84
516141216,84
521141721,84
618161418,84
625162125,84
822201822,84
830202630,85
1025232125,84
1036233236,85
1230272630,85
1242273842,86

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Durchmesser d2
Oberfläche
Werkstoff (Dichtung)



Durchmesser d1
Durchmesser d2
Oberfläche
Werkstoff (Dichtung)



Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,66 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,08 €
brutto 6,74 €
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 4 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 553 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 554 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6225-4-14-MT-HGN 6225-4-14-MT-EGN 6225-4-14-MT-FGN 6225-4-18-MT-HGN 6225-4-18-MT-EGN 6225-4-18-MT-FGN 6225-5-16-MT-HGN 6225-5-16-MT-EGN 6225-5-16-MT-FGN 6225-5-21-MT-HGN 6225-5-21-MT-EGN 6225-5-21-MT-FGN 6225-6-18-MT-HGN 6225-6-18-MT-EGN 6225-6-18-MT-FGN 6225-6-25-MT-HGN 6225-6-25-MT-EGN 6225-6-25-MT-FGN 6225-8-22-MT-HGN 6225-8-22-MT-EGN 6225-8-22-MT-FGN 6225-8-30-MT-HGN 6225-8-30-MT-EGN 6225-8-30-MT-FGN 6225-10-25-MT-HGN 6225-10-25-MT-EGN 6225-10-25-MT-FGN 6225-10-36-MT-HGN 6225-10-36-MT-EGN 6225-10-36-MT-FGN 6225-12-30-MT-HGN 6225-12-30-MT-EGN 6225-12-30-MT-FGN 6225-12-42-MT-HGN 6225-12-42-MT-EGN 6225-12-42-MT-F

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern