Descripción del producto
Las arandelas GN 6225 cumplen con los principios de prueba de la DGUV y están destinadas a utilizarse en áreas higiénicas. La superficie de contacto sellada permite el montaje sin espacios muertos. El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.
Las arandelas se usan junto con los tornillos y tuercas (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). La superficie de contacto ampliada permite compensar tolerancias y ajustar la posición cuando se combinan con agujeros pasantes o ranuras de mayor tamaño. En las piezas de chapa metálica delgada, el diámetro de contacto considerablemente mayor garantiza la distribución homogénea de la fuerza del perno.
Gracias al material utilizado, las arandelas también se pueden usar en entornos especialmente agresivos.
Especificación
Arandela
Acero inoxidable AISI 316L
Mate (Ra < 0.8 µm)MT
Junta de sellado
- HNBRH
Resistente a temperatura de -25 °C a +150 °C - EPDME
Resistente a temperatura de -40 °C a +120 °C - FKMF
Resistente a temperatura de -5 °C a +200 °C - Material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ± 5 Shore A
RoHS