Description du produit
Les rondelles GN 6225 sont conformes aux principes de test de la DGUV et destinées à être utilisées dans des zones soumises à des contraintes d’hygiène. La surface de contact étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité empêche l’adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.
Les rondelles peuvent être utilisées avec des vis et des écrous (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). Utilisées sur des orifices ou des fentes de grande taille, leur large surface de contact permet de compenser les tolérances et de corriger le positionnement. Sur les pièces en tôle mince, le diamètre de contact significativement plus large permet de répartir uniformément la force du boulon.
Le matériau de fabrication des rondelles permet de les utiliser dans des environnements particulièrement agressifs.
Spécifications
Rondelle
Inox AISI 316L
finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
Bague d’étanchéité
- HNBRH
Température de fonctionnement : -25 à +150 °C - EPDME
Température de fonctionnement : -40 à +120 °C - FKMF
Température de fonctionnement : -5 à +200 °C - Matériau conforme aux exigences de la FDA
- Bleu
- Dureté de 85 ±5 Shore A
RoHS