GN 278.9 Kääntyvät puristusliittimet Muovi

Kääntyvät puristusliittimet GN 278.9: Muovi
Original design
code: TCC-TP
Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GDA

Tuotteen kuvaus

Kääntyvien puristusliittimien GN 278.9 kiinnityskorvake on saatavissa sileällä pinnalla tai ulko- tai sisähammastuksella. Kiinnitysreikä pitää tyypilliset rakenneputket, joissa on täysi pintakosketus, koko poikkileikkauksen kohdalla.

Ruuvin sijainnissa z, kuusiokoloruuvi vähentää reiän puristuksen poikkileikkausta. Sovitinholkkeja GN 290 voi käyttää reiän poikkileikkauksen vähentämiseen pienemmille läpimitoille.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata jollakin säädettävistä lukitusvivuista GN 911.9, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Kääntyvät puristusliittimet GN 278.9 voidaan yhdistää kääntyvien puristusliittimien alustoihin GN 272.9 ja kääntyviin puristusliittimiin GN 276.9 kääntyvien puristusliitinten nivelten muodostamiseen.

Tekninen eritelmä

Liittimen puristin
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • Harmaa, RAL 7040, matta viimeistelyGRGR

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuva polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

GN 911.9 Säädettävät lukitusvivut
GN 290 Sovitinholkit
GN 990 Rakenneputket (Alumiini)
GN 990 Rakenneputket (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 278.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OZilman keskitysaskelmaa (sileä)
AVulkohammastuksella
IVsisähammastuksella

Tunnistenro.

2lukitusruuvit ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
b
Kääntöleveys
d2kl1l2mstz
Ruuvin sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.9 kun z

l3
B 30408,544,595444213,520M8-2563 | 78

Koonti ja hinta

Reikäd1
Tyyppi



Tunnistenro.

Väri
Harmaa
Musta
Reikäd1
Tyyppi



Tunnistenro.

Väri
Harmaa
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,37 €
plus ALV 0,83 €
brutto 5,20 €
ELESA Code: SP600410EV718/0
Kuvaus: TCC-TP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Paino: 0,082 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 62 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 63 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 278.9-B30-OZ-2-SWGN 278.9-B30-OZ-2-GRGN 278.9-B30-AV-2-SWGN 278.9-B30-AV-2-GRGN 278.9-B30-IV-2-SWGN 278.9-B30-IV-2-GR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa