GN 278.9 Noix de serrage orientables Plastique

Noix de serrage orientables GN 278.9: Plastique
Original design
code: TCC-TP
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GDA

Description du produit

La patte de fixation des noix de serrage orientables GN 278.9 est disponible avec une surface lisse ou avec une dentelure extérieure ou intérieure. L’alésage de serrage maintient les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

À l'emplacement des vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage GN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.

Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacée par des manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Les noix de serrage orientables GN 278.9 peuvent être assemblées avec les embases orientables GN 272.9 et les noix de serrage orientables GN 276.9 pour créer des noix de serrage articulées.

Spécifications

Noix de serrage
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition matGRGR

Vis à tête creuse ISO 4762
Acier inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Acier Inox AISI 304
Autobloquant avec anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

GN 911.9 Manettes indexables
GN 290 Douilles à serrage
GN 990 Tubes de construction (Aluminium)
GN 990 Tubes de construction (Inox)

Masquer schéma technique
GN 278.9 Noix de serrage orientables, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

OZsans encoche de centrage (lisse)
AVavec dentelures mâle
IVavec dentelures femelle

N° d'identification

2avec vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
b
Largeur de pivot
d2kl1l2mstz
Emplacement des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.9 pour z

l3
B 30408,544,595444213,520M8-2563 | 78

Configuration et prix

Alésage d1
Type



N° d'identification

Couleur
Gris
Noir
Alésage d1
Type



N° d'identification

Couleur
Gris
Noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,37 €
plus TVA 0,83 €
brute 5,20 €
ELESA Code: SP600410EV718/0
Description: TCC-TP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Poids: 0,082 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • 62 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 63 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 278.9-B30-OZ-2-SWGN 278.9-B30-OZ-2-GRGN 278.9-B30-AV-2-SWGN 278.9-B30-AV-2-GRGN 278.9-B30-IV-2-SWGN 278.9-B30-IV-2-GR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique