GN 278.9 Morsetti di collegamento girevoli Plastica

Morsetti di collegamento girevoli GN 278.9: Plastica
Original design
code: TCC-TP
Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GDA

Descrizione del prodotto

L'aletta di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 278.9 è disponibile con una superficie liscia o con dentatura esterna o interna. Il foro di fissaggio accoglie i comuni tubi di collegamento con un contatto superficiale completo sull'intera sezione.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio. Le boccole di adattamento GN 290 possono essere utilizzate per ridurre il diametro delle sezioni dei fori.

Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da uno dei kit di serraggio GN 911.9 elencati in tabella come accessori.

I morsetti GN 278.9 si possono assemblare con le basi GN 272.9 e i morsetti GN 276.9 per creare morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

Morsetto di collegamento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzato con fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • grigio, RAL 7040, finitura mattGRGR

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

GN 911.9 Kit di serraggio
GN 290 Boccole di adattamento
GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)
GN 990 Tubi di collegamento (Acciaio inox)

Nascondi disegno tecnico
GN 278.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)
AVCon dentatura esterna
IVCon dentatura interna

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
b
Ampiezza di rotazione
d2kl1l2mstz
Posizione vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.9 per z

l3
B 30408,544,595444213,520M8-2563 | 78

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Tipo



N° identificativo

Colore
grigio
nero
Foro alesato d1
Tipo



N° identificativo

Colore
grigio
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,37 €
più IVA 0,83 €
lordo 5,20 €
ELESA Code: SP600410EV718/0
Descrizione: TCC-TP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Peso: 0,082 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 62 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 63 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 278.9-B30-OZ-2-SWGN 278.9-B30-OZ-2-GRGN 278.9-B30-AV-2-SWGN 278.9-B30-AV-2-GRGN 278.9-B30-IV-2-SWGN 278.9-B30-IV-2-GR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico