GN 278.9 Laschen-Klemmverbinder Kunststoff

Laschen-Klemmverbinder GN 278.9: Kunststoff
Original design
code: TCC-TP
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GDA

Produktbeschreibung

Die Befestigungslasche der Laschen-Klemmverbinder GN 278.9 ist wahlweise glatt oder mit Außen- bzw. Innenverzahnung ausgestattet. Die Klemmbohrung nimmt handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt vollflächig auf.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmessern reduzieren.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 278.9 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 272.9 und GN 276.9 zu Gelenk-Klemmverbinder kombiniert werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • grau, RAL 7040, mattGRGR

Zylinderschraube ISO 4762
Edelstahl 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

GN 911.9 Verstellbare Klemmhebel
GN 290 Reduzierbuchsen
GN 990 Konstruktionsrohre (Aluminium)
GN 990 Konstruktionsrohre (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 278.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
AVmit Außenverzahnung
IVmit Innenverzahnung

Kennziffer

2mit Zylinderschraube ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
Laschenbreite
d2kl1l2mstz
Schraubstelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.9 für z

l3
B 30408,544,595444213,520M8-2563 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Form



Kennziffer

Farbe
grau
schwarz
Bohrung d1
Form



Kennziffer

Farbe
grau
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,37 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,83 €
brutto 5,20 €
ELESA Code: SP600410EV718/0
Beschreibung: TCC-TP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Gewicht: 0,082 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 62 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 63 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 278.9-B30-OZ-2-SWGN 278.9-B30-OZ-2-GRGN 278.9-B30-AV-2-SWGN 278.9-B30-AV-2-GRGN 278.9-B30-IV-2-SWGN 278.9-B30-IV-2-GR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern