GN 282.9 Gelenk-Klemmverbinder Kunststoff

Gelenk-Klemmverbinder GN 282.9: Kunststoff
Original design
code: TCC-AP-PBF / TCC-AP-PB
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
x1: 40
GDA

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrung der Gelenk-Klemmverbinder GN 282.9 ist in der Ausgangsstellung senkrecht zur Flanschfläche angeordnet und um ±90° schwenkbar. Sie nimmt handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt der Bohrung vollflächig auf.

An der Schraubstelle z1 verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmessern reduzieren.

Die Schraubstelle z2 dient zur Fixierung der Gelenkachse, die je nach Form stufenlos bzw. in 10° Schritten verstellt werden kann.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • grau, RAL 7040, mattGRGR

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

GN 911.9 Verstellbare Klemmhebel
GN 290 Reduzierbuchsen
GN 990 Konstruktionsrohre (Aluminium)
GN 990 Konstruktionsrohre (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 282.9 Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SVerstellung stufenlos
TVerstellung mit 10°-Teilung (Verzahnung)

Kennziffer

2mit 2 Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
x1d2kl1l2m1m2tx2y1y2z1
Schraubstelle
z2
Schraubstelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.9 für z1 / z2

l3
B 30406,5451005433678-7560M8-25M8-2563 | 78
B 30756,5451005433678607560M8-25M8-2563 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
x1
Form


Kennziffer

Farbe
grau
schwarz
Bohrung d1
x1
Form


Kennziffer

Farbe
grau
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,79 €
brutto 11,21 €
Gewicht: 0,142 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 7 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 8 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 282.9-B30-40-S-2-SWGN 282.9-B30-40-S-2-GRGN 282.9-B30-40-T-2-SWGN 282.9-B30-40-T-2-GRGN 282.9-B30-75-S-2-SWGN 282.9-B30-75-S-2-GRGN 282.9-B30-75-T-2-SWGN 282.9-B30-75-T-2-GR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern