GN 272.9 Kääntyvät puristusliittimet Muovi

Kääntyvät puristusliittimet  GN 272.9: Muovi
Original design
code: TCC-PB / TCC-PBF
Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
x1: 40
GDA

Tuotteen kuvaus

Kääntyvien puristusliittimien GN 272.9 kiinnityskorvake on saatavissa sileällä pinnalla tai ulkohammastuksella.

Kahdella tai neljällä reiällä varustettu laippa mahdollistaa puristusliittimen kiinnityksen.

Kääntyvien puristusliittimien GN 272.9 voidaan yhdistää kääntyviin puristusliittimiin GN 276.9 ja GN 278.9 kääntyvien puristusliitinten nivelten muodostamiseksi.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • Harmaa, RAL 7040, matta viimeistelyGRGR

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 272.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OZilman keskitysaskelmaa (sileä)
AVulkohammastuksella
Näytä / piilota sarakkeet
b
Kääntöleveys
x1d1d2Pituus lm1m2t1t2sx2y1y2
40408,56,5543320-813,5-7560
40758,56,5543337,530813,5607560

Koonti ja hinta

Kääntöleveys b
x1
Tyyppi


Väri
Harmaa
Musta
Kääntöleveys b
x1
Tyyppi


Väri
Harmaa
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,34 €
plus ALV 0,63 €
brutto 3,97 €
ELESA Code: SP600430EV719/0
Kuvaus: TCC-PBF-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Paino: 0,058 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 343 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 344 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 272.9-40-40-OZ-SWGN 272.9-40-40-OZ-GRGN 272.9-40-40-AV-SWGN 272.9-40-40-AV-GRGN 272.9-40-75-OZ-SWGN 272.9-40-75-OZ-GRGN 272.9-40-75-AV-SWGN 272.9-40-75-AV-GR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa