GN 272.9 Morsetti di collegamento girevoli Plastica

Morsetti di collegamento girevoli GN 272.9: Plastica
Original design
code: TCC-PB / TCC-PBF
Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
x1: 40
GDA

Descrizione del prodotto

Il morsetti di collegamento girevoli GN 272.9 è disponibile con superficie liscia o con dentatura esterna.

La flangia con due o quattro fori alesati serve a fissare il morsetto di collegamento.

Il morsetti di collegamento girevoli GN 272.9 possono essere assemblate con i morsetti GN 276.9 e GN 278.9 per creare morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • grigio, RAL 7040, finitura mattGRGR

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 272.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)
AVCon dentatura esterna
Mostra / Nascondi colonne
b
Ampiezza di rotazione
x1d1d2Lunghezza lm1m2t1t2sx2y1y2
40408,56,5543320-813,5-7560
40758,56,5543337,530813,5607560

Selezione e configurazione articolo

Ampiezza di rotazione b
x1
Tipo


Colore
grigio
nero
Ampiezza di rotazione b
x1
Tipo


Colore
grigio
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,34 €
più IVA 0,63 €
lordo 3,97 €
ELESA Code: SP600430EV719/0
Descrizione: TCC-PBF-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Peso: 0,058 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 343 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 344 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 272.9-40-40-OZ-SWGN 272.9-40-40-OZ-GRGN 272.9-40-40-AV-SWGN 272.9-40-40-AV-GRGN 272.9-40-75-OZ-SWGN 272.9-40-75-OZ-GRGN 272.9-40-75-AV-SWGN 272.9-40-75-AV-GR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico