GN 272.9 Laschen-Klemmverbinder Kunststoff

Laschen-Klemmverbinder GN 272.9: Kunststoff
Original design
code: TCC-PB / TCC-PBF
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
x1: 40
GDA

Produktbeschreibung

Die Befestigungslasche der Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 ist wahlweise glatt oder mit Außenverzahnung ausgestattet.

Der Flansch dient mit seinen zwei bzw. vier Bohrungen zur Befestigung des Klemmverbinders.

Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 276.9 und GN 278.9 zu Gelenk-Klemmverbinder kombiniert.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • grau, RAL 7040, mattGRGR

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 272.9 Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
AVmit Außenverzahnung
Spalten ein-/ausblenden
b
Laschenbreite
x1d1d2Länge lm1m2t1t2sx2y1y2
40408,56,5543320-813,5-7560
40758,56,5543337,530813,5607560

Artikelauswahl und -konfiguration

Laschenbreite b
x1
Form


Farbe
grau
schwarz
Laschenbreite b
x1
Form


Farbe
grau
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,34 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,63 €
brutto 3,97 €
ELESA Code: SP600430EV719/0
Beschreibung: TCC-PBF-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Gewicht: 0,058 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 343 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 344 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 272.9-40-40-OZ-SWGN 272.9-40-40-OZ-GRGN 272.9-40-40-AV-SWGN 272.9-40-40-AV-GRGN 272.9-40-75-OZ-SWGN 272.9-40-75-OZ-GRGN 272.9-40-75-AV-SWGN 272.9-40-75-AV-GR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern