GN 272.9 Noix de serrage orientables Plastique

Noix de serrage orientables GN 272.9: Plastique
Original design
code: TCC-PB / TCC-PBF
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
x1: 40
GDA

Description du produit

Les noix de serrage orientables GN 272.9 est disponible avec une surface lisse ou avec une dentelure extérieure.

La bride avec deux ou quatre alésages sert à fixer la noix de serrage.

Les noix de serrage orientables GN 272.9 peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 276.9, GN 278.9 pour créer des noix de serrage articulées.

Spécifications

Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition matGRGR

RoHS

Masquer schéma technique
GN 272.9 Noix de serrage orientables, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

OZsans encoche de centrage (lisse)
AVavec dentelures mâle
Afficher/Masquer colonnes
b
Largeur de pivot
x1d1d2Longueur lm1m2t1t2sx2y1y2
40408,56,5543320-813,5-7560
40758,56,5543337,530813,5607560

Configuration et prix

Largeur de pivot b
x1
Type


Couleur
Gris
Noir
Largeur de pivot b
x1
Type


Couleur
Gris
Noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,34 €
plus TVA 0,63 €
brute 3,97 €
ELESA Code: SP600430EV719/0
Description: TCC-PBF-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Poids: 0,058 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • 343 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 344 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 272.9-40-40-OZ-SWGN 272.9-40-40-OZ-GRGN 272.9-40-40-AV-SWGN 272.9-40-40-AV-GRGN 272.9-40-75-OZ-SWGN 272.9-40-75-OZ-GRGN 272.9-40-75-AV-SWGN 272.9-40-75-AV-GR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique