JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 133.2 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet kaksoisakselijärjestelmälle, alumiini, erilaiset reikien mitat d1 / d2

Valokuva

GN 133.2 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, yhden akselin järjestelmälle, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 133.2 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, yhden akselin järjestelmälle, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 133.2 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, yhden akselin järjestelmälle, alumiini d1: G - liukusisäkkeellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 133.2 perustuvat kaksisuuntaisiin puristusliittimiin. Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen. Määritteellä "G" nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 / d2 välystä voi säätää ruuveilla sijainneissa z1 / z2, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 133.2 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, yhden akselin järjestelmälle, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 - d2
ilman
liukuholkkia
d1 - d2
liuku
sisäkkeellä
::
d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
d4
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k1
Lukitus
pituus
k2
Lukitus
pituus
l1l2l3mz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu GN 911
kun 
z1
l4


kun z2
l4
B30 - B18G30 - G18M 4M 3403681,5402627M8-25M6-2063 | 7845 | 63
B50 - B30G50 - G30M 6M 46559122654045M10-50M8-2578 | 9263 | 78

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1 - d2 ('ilman liukuholkkia)
d1 - d2 (liuku sisäkkeellä)
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,21
plus ALV 6,12 €
brutto 38,33 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,33 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,133 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000