JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 133.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire pour système à deux axes, aluminium

Photo

GN 133.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, aluminium d1: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
d1: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 133.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, aluminium d1: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 133.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, aluminium d1: G - avec insert coulissant
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 133.2 ne sont généralement fournies montées qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement. Les alésages portant la désignation "G" sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 / d2 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z1 / z2. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 133.2 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1 - d2
sans'
paliers à douille
d1 - d2
avec
paliers à douille
d3
Vis de
montage sur le
suiveur
d4
Vis de
montage sur le
suiveur
k1
Longueur
de serrage
k2
Longueur
de serrage
l1l2l3mz1
Emplacement
des vis
z2
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom. GN 911
pour 
z1
l4


pour z2
l4
B30 - B18G30 - G18M 4M 3403681,5402627M8-25M6-2063 | 7845 | 63
B50 - B30G50 - G30M 6M 46559122654045M10-50M8-2578 | 9263 | 78

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1 - d2 (sans paliers à douille)
d1 - d2 (avec paliers à douille)
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
32,21
plus TVA 6,12 €
brute 38,33 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,33 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,133 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.