2 | con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable |
d1 - d2 sin cojinetes de deslizamiento | d1 - d2 con cojinetes de deslizamiento | d3 Tornillo de montaje sujeción en el arrastrador | d4 Tornillo de montaje sujeción en el arrastrador | k1 Longitud de apriete | k2 Longitud de apriete | l1 | l2 | l3 | m | z1 Ubicación del tornillo | z2 Ubicación del tornillo | Accesorio Empuñadura recom. GN 911 para z1 l4 | para z2 l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30 - B18 | G30 - G18 | M 4 | M 3 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 45 | 63 |
B50 - B30 | G50 - G30 | M 6 | M 4 | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 63 | 78 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto