JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 133.2 Kreuz-Verfahrschlitten für Zweiachssystem, Aluminium, ungleiche Bohrungsmaße d1 / d2

Produktbild

GN 133.2 Kreuz-Verfahrschlitten für Zweiachssystem, Aluminium d1: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 133.2 Kreuz-Verfahrschlitten für Zweiachssystem, Aluminium d1: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 133.2 Kreuz-Verfahrschlitten für Zweiachssystem, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuz-Verfahrschlitten GN 133.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z1 / z2 kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 133.2 Kreuz-Verfahrschlitten für Zweiachssystem, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
ohne
Gleiteinsatz
d1 - d2
mit
Gleiteinsatz
d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
d4
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
l1l2l3mz1
Schraub-
stelle
Innen-
sechskant-
schrauben

z2
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für 
z1
l4


für z2
l4
B30 - B18G30 - G18M 4M 3403681,5402627M8-25M6-2063 | 7845 | 63
B50 - B30G50 - G30M 6M 46559122654045M10-50M8-2578 | 9263 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1 - d2 (ohne Gleiteinsatz)
d1 - d2 (mit Gleiteinsatz)
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,12 €
brutto 38,33 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,33 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,133 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.