GN 1400 Teleskooppikiskot osittaisella ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 280 N

Teleskooppikiskot GN 1400: osittaisella ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 280 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1400 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 75 % nimellisestä pituudesta l1 (osittainen ulostyöntö). Tyypissä A ilman kumivastetta päätyvasteet on valmistettu teräksestä, mikä ehkäisee kiskon ulosvetämisen tai irrottamisen tahattomasti. Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa eikä apureikiä tarvita. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
kumivasteella
lukituslaitteella
(taka, etu tai taka-etu)
muut pinnat
kannattimella
sisäänvedon vaimennuksella, ulkoinen

Piilota tekninen piirros
GN 1400 Teleskooppikiskot osittaisella ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 280 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kumivastetta

Tunnistenro.

1Kiinnitys läpireikiä käyttäen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +2 / -2
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
300210485220170
350240565260200
400290665260200
500370845280220

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

GN 1400 Skizze Seite 2
Näytä / piilota sarakkeet
l1a2a3a4a5
300113,5209,5237,5-
350113,5209,5337,5-
400113,5209,5369,5-
500145,5209,5337,5465,5

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät - sisäkisko GN 1400
Näytä / piilota sarakkeet
l1i3i4i5
300142,5182,5-
350167,5207,5-
400192,5232,5282,5
500242,5282,5357,5

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpireikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 4
Koko 3,5 / 4

Sisäkisko
M 4
Koko 3,5

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,45
plus ALV 3,70 €
brutto 23,15 €
Paino: 0,380 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 375 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 376 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa