GN 1400 Guías telescópicas con extensión parcial, capacidad de carga de hasta 280 N

Guías telescópicas GN 1400: con extensión parcial, capacidad de carga de hasta 280 N

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1400 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 75 % de la longitud nominal l1 (extensión parcial). Con el tipo A sin tope de caucho, los topes de los extremos son de acero, lo que evita que se produzcan tirones o separaciones accidentales. Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles sin necesidad de orificios auxiliares adicionales. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
con tope de caucho
con dispositivo de bloqueo
(detrás, delante o detrás-delante)
otras superficies
con escuadra de apoyo
con amortiguación de retracción, externa

Ocultar dibujo técnico
GN 1400 Guías telescópicas con extensión parcial, capacidad de carga de hasta 280 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tope de caucho

N.º de identificación

1Fijación mediante orificios pasantes
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +2 / -2
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
300210485220170
350240565260200
400290665260200
500370845280220

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB
Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de fijación - guía exterior

GN 1400 Skizze Seite 2
Mostrar / ocultar columnas
l1a2a3a4a5
300113,5209,5237,5-
350113,5209,5337,5-
400113,5209,5369,5-
500145,5209,5337,5465,5

Orificios de fijación - guía interior

Dibujo orificios de fijación - guía interior GN 1400
Mostrar / ocultar columnas
l1i3i4i5
300142,5182,5-
350167,5207,5-
400192,5232,5282,5
500242,5282,5357,5

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes disponibles de las guías exterior e interior. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - estándar
Tornillo avellanado, Phillips DIN 965
Tornillo avellanado, Phillips DIN 7997

Guía exterior
M 4
Tamaño 3,5 / 4

Guía interior
M 4
Tamaño 3,5

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Dibujo capacidad de carga de guías telescópicas

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,45
más IVA 3,70 €
bruto 23,15 €
Peso: 0,380 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 375 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 376 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada