GN 1400 Guide telescopiche a estrazione parziale, capacità di carico fino a 280 N

Guide telescopiche GN 1400: a estrazione parziale, capacità di carico fino a 280 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1400 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 75 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione parziale). Nel tipo A senza arresto in gomma, i finecorsa sono in acciaio per evitare che la guida venga estratta o staccata accidentalmente. Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili senza ulteriori fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Acciaio, zincato


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Con arresto in gomma
Con dispositivo di bloccaggio
(posteriore, anteriore o posteriore-anteriore)
Altre superfici
Con staffa di supporto
Con rientro ammortizzato, esterna

Nascondi disegno tecnico
GN 1400 Guide telescopiche a estrazione parziale, capacità di carico fino a 280 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza arresto in gomma

N° identificativo

1Montaggio con fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +2 / -2
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
300210485220170
350240565260200
400290665260200
500370845280220

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

GN 1400 Skizze Seite 2
Mostra / Nascondi colonne
l1a2a3a4a5
300113,5209,5237,5-
350113,5209,5337,5-
400113,5209,5369,5-
500145,5209,5337,5465,5

Fori di montaggio - guida interna

Disegno fori di montaggio - guida interna GN 1400
Mostra / Nascondi colonne
l1i3i4i5
300142,5182,5-
350167,5207,5-
400192,5232,5282,5
500242,5282,5357,5

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Designazione - standard
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 4
Misura 3,5 / 4

Guida interna
M 4
Misura 3,5

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,45
più IVA 3,70 €
lordo 23,15 €
Peso: 0,380 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
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
  • 375 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 376 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.