Kulmavaihdelaatikot ja ruuvipyörän hidastusvaihteet Ganterilta

Kulmavaihdelaatikot

Kulmavaihteita, joita kutsutaan myös T-vaihteiksi, käytetään vääntömomentin sekä pyörintäliikkeiden välittämisessä ja suunnan muuttamisessa.

Karkaistusta teräksestä valmistetut kartiohammaspyörät kompaktissa alumiinikotelossa ovat suorassa kulmassa (90°) toisiinsa nähden. Vaihteen välityssuhde on joka koossa 1:1 (i = 1). T-vaihteita käytetään useilla konerakennuksen ja -suunnittelun alueilla, joissa suunnan muutos välityssuhteen säilyessä samana on tarpeen.

Ruuvipyörän hidastusvaihteet

Ruuvipyörän hidastusvaihteet eli kierukkavaihteet sopivat erittäin moneen tarkoitukseen. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa suuret välityssuhteet (jopa i = 65) helposti ja hiljaisesti. Alumiinikotelonsa ansiosta ruuvipyörän hidastusvaihteet ovat hyvin kestäviä mutta silti kevyitä. Lukuisien kiinnitysreikien avulla ne on helppo asentaa haluttuun kohtaan.

Kulmavaihdelaatikoiden ja ruuvipyörän hidastusvaihteiden edut

Suodata tuotteet
Materiaali

Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa