Ingranaggi conici e riduttori a vite senza fine Ganter

Ingranaggi conici

Gli ingranaggi conici, detti anche ingranaggi angolari, trasmettono e reindirizzano le coppie e i movimenti di rotazione.

Gli ingranaggi conici in acciaio temprato all'interno di un corpo di contenimento compatto in alluminio sono disposti perpendicolarmente tra loro (90°). Il rapporto di trasmissione per ogni misura è di 1:1 (i = 1). Gli ingranaggi angolari vengono utilizzati in numerosi settori dell'ingegneria meccanica e dell'architettura che richiedono reindirizzamento senza cambiare il rapporto di trasmissione.

Riduttori a vite senza fine

I riduttori a vite senza fine possono essere utilizzati in numerose applicazioni. Offrono un modo semplice per ottenere rapporti di trasmissione elevati (fino a i = 65) con un livello di rumorosità molto basso. Grazie al corpo di contenimento in alluminio, i riduttori a vite senza fine sono molto robusti ma comunque leggeri. I numerosi fori di fissaggio agevolano il montaggio in qualsiasi orientamento o posizione.

Vantaggi degli ingranaggi conici e dei riduttori a vite senza fine

Filtra prodotti
Materiale

Non hai trovato niente? Richieste speciali

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico