Engrenage à roues coniques et engrenage à vis sans fin de Ganter

Engrenage à roues coniques

Les engrenages à roues coniques, également appelés engrenages angulaires, servent à transmettre et à dévier des couples de rotation et des mouvements de rotation.

Les roues dentées coniques en acier cémenté à l'intérieur du boîtier compact en aluminium sont agencées à angle droit (90°) entre eux. Le rapport de transmission des engrenages est de 1:1 (i = 1) pour chaque modèle. Les engrenages angulaires sont utilisés dans de nombreux domaines d'application de la construction mécanique et de l’architecture, où une déviation est nécessaire tout en conservant les mêmes rapports de transmission.

Engrenage à vis sans fin

Les engrenages à vis sans fin ou les engrenages de roue à vis sans fin sont utilisables de façon universelle. Leur emploi permet de réaliser facilement et de manière absolument silencieuse des rapports de transmission élevés (jusqu'à i = 65). Grâce à leur boîtier en aluminium, les engrenages à vis sans fin sont très robustes tout en restant légers. Les nombreux trous de fixation permettent un montage facile dans n'importe quelle position.

Avantages des engrenages à roue conique et engrenages à vis sans fin

Filtrer produits
Matériau

Rien trouvé ? Demandes spéciales

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique