Kuulanivelet, kulmamalli, Aksiaaliset pallonivelet

DIN 71802:n mukaiset kulmalliset pallonivelet ja GN 71802.1:n mukaiset aksiaaliset pallonivelet mahdollistavat veto- ja puristusvoimien tarkan siirron ja kompensoivat samalla kulmapoikkeamia.

Niitä käytetään koneissa, lineaarisissa toimilaitteissa, nostojärjestelmissä sekä kiinnitys- ja laitosrakennussovelluksissa. Teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet tarjoavat suuren kuormituskapasiteetin, luotettavan voimansiirron ja pitkän käyttöiän – jopa vaativissa käyttöolosuhteissa.

Suodata tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tuoteperhe

Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa