Embouts à rotule orthogonaux, Embouts à rotule axiaux

Les articulations à rotule angulaires DIN 71802 et les articulations à rotule axiales GN 71802.1 permettent une transmission précise des forces de traction et de compression tout en compensant les désalignements angulaires.

Elles sont utilisées dans les machines, les actionneurs linéaires, les systèmes de levage, ainsi que dans les applications de construction de montages et d'installations industrielles. Disponibles en acier ou en acier inoxydable, elles offrent une capacité de charge élevée, une transmission fiable des forces et une longue durée de vie, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique