Rótulas angulares, Rótulas axiales

Las articulaciones esféricas angulares según DIN 71802 y las articulaciones esféricas axiales GN 71802.1 permiten transmitir con precisión fuerzas de tracción y compresión, al tiempo que compensan las desalineaciones angulares.

Se utilizan en maquinaria, actuadores lineales, sistemas de elevación, así como en aplicaciones de ingeniería de instalaciones y de fijación. Disponibles en acero o acero inoxidable, ofrecen una elevada capacidad de carga, una transmisión de fuerza fiable y una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada