DIN 70952 Lukituslevyt akselimuttereille DIN 70852, teräs

Lukituslevyt DIN 70952: akselimuttereille DIN 70852, teräs

Tuotteen kuvaus

Lukituslevyt DIN 70952 kiinnittävät akselimutterit DIN 70852 positiivisella kytkennällä, joka estää niiden tahattoman löystymisen tai säädön, kuten esimerkiksi silloin, kun niitä käytetään laakerin aksiaalisen välyksen asettamiseen.

Sisälevyke kohdistaa lukituslevyn uraan, joka on luotu kierrepulttiin tätä tarkoitusta varten. Akselimutterin asentamisen ja säädön jälkeen sopiva lukituslevyke taivutetaan mutterin uraan osan lukitsemiseksi paikoilleen. Vääntymisestä johtuen suosittelemme vain yhtä käyttökertaa.

Tekninen eritelmä

TeräsST
Sileä pinta


RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 70952 Lukituslevyt akselimuttereille DIN 70852, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AHammastukset kulmassa
Näytä / piilota sarakkeet
d1ab1 h11b2 h11b3 C11d2hs-0,1Akselimuttereille DIN 70852
108,9444163,750,758,8M 10 x 1
1210,9444183,750,7510,8M 12 x 1,5
1412,9545203,750,7512,8M 14 x 1,5
1614,9555234114,8M 16 x 1,5
1816,9555255116,8M 18 x 1,5
2018,9555275118,8M 20 x 1,5
2220,9666305120,8M 22 x 1,5
2422,9666325122,8M 24 x 1,5
2624,9666346124,8M 26 x 1,5
2826,9767366126,5M 28 x 1,5
3028,9767386,21,228,5M 30 x 1,5
3230,9767416,21,230,5M 32 x 1,5
3533,9767436,21,233,5M 35 x 1,5
3836,6868476,21,236,5M 38 x 1,5
4038,6868496,21,238,5M 40 x 1,5
4240,6878526,21,240,5M 42 x 1,5
4543,6878546,21,243,5M 45 x 1,5
4846,7878576,21,246,5M 48 x 1,5
5048,7878606,21,248,5M 50 x 1,5
5250,7878627,21,250,5M 52 x 1,5
5553,710710677,21,253,5M 55 x 1,5
6058,7101010717,51,558M 60 x 1,5
6563,7101010767,51,563M 65 x 1,5
7068,7101010817,51,568M 70 x 1,5
8078,2101010918,51,578M 80 x 1,5

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi

Materiaali

Läpimitta d1
Tyyppi

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,41
plus ALV 0,27 €
brutto 1,68 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182100
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

DIN 70952-10-A-STDIN 70952-12-A-STDIN 70952-14-A-STDIN 70952-16-A-STDIN 70952-18-A-STDIN 70952-20-A-STDIN 70952-22-A-STDIN 70952-24-A-STDIN 70952-26-A-STDIN 70952-28-A-STDIN 70952-30-A-STDIN 70952-32-A-STDIN 70952-35-A-STDIN 70952-38-A-STDIN 70952-40-A-STDIN 70952-42-A-STDIN 70952-45-A-STDIN 70952-48-A-STDIN 70952-50-A-STDIN 70952-52-A-STDIN 70952-55-A-STDIN 70952-60-A-STDIN 70952-65-A-STDIN 70952-70-A-STDIN 70952-80-A-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa