DIN 70952 Piastre di bloccaggio per controdadi scanalati DIN 70852, acciaio

Piastre di bloccaggio DIN 70952: per controdadi scanalati DIN 70852, acciaio

Descrizione del prodotto

Le piastre di bloccaggio DIN 70952 assicurano i controdadi scanalati DIN 70852 con un accoppiamento geometrico per impedire che si allentino o si muovano, ad esempio quando vengono utilizzati per regolare il gioco assiale di un cuscinetto.

La linguetta interna posiziona la piastra di bloccaggio in una scanalatura praticata allo scopo nel bullone filettato. Dopo aver installato e regolato il controdado scanalato, la linguetta di bloccaggio corrispondente si ripiega in una scanalatura del dado per assicurare i componenti nella loro sede. Data la deformazione che occorre per ottenere questo risultato, si sconsiglia il riutilizzo.

Specifiche

AcciaioST
Finitura liscia


RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 70952 Piastre di bloccaggio, per controdadi scanalati DIN 70852, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ADenti angolati
Mostra / Nascondi colonne
d1ab1 h11b2 h11b3 C11d2hs-0,1Per controdadi scanalati DIN 70852
108,9444163,750,758,8M 10 x 1
1210,9444183,750,7510,8M 12 x 1,5
1412,9545203,750,7512,8M 14 x 1,5
1614,9555234114,8M 16 x 1,5
1816,9555255116,8M 18 x 1,5
2018,9555275118,8M 20 x 1,5
2220,9666305120,8M 22 x 1,5
2422,9666325122,8M 24 x 1,5
2624,9666346124,8M 26 x 1,5
2826,9767366126,5M 28 x 1,5
3028,9767386,21,228,5M 30 x 1,5
3230,9767416,21,230,5M 32 x 1,5
3533,9767436,21,233,5M 35 x 1,5
3836,6868476,21,236,5M 38 x 1,5
4038,6868496,21,238,5M 40 x 1,5
4240,6878526,21,240,5M 42 x 1,5
4543,6878546,21,243,5M 45 x 1,5
4846,7878576,21,246,5M 48 x 1,5
5048,7878606,21,248,5M 50 x 1,5
5250,7878627,21,250,5M 52 x 1,5
5553,710710677,21,253,5M 55 x 1,5
6058,7101010717,51,558M 60 x 1,5
6563,7101010767,51,563M 65 x 1,5
7068,7101010817,51,568M 70 x 1,5
8078,2101010918,51,578M 80 x 1,5

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Tipo

Materiale

Diametro d1
Tipo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,41
più IVA 0,27 €
lordo 1,68 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182100
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 70952-10-A-STDIN 70952-12-A-STDIN 70952-14-A-STDIN 70952-16-A-STDIN 70952-18-A-STDIN 70952-20-A-STDIN 70952-22-A-STDIN 70952-24-A-STDIN 70952-26-A-STDIN 70952-28-A-STDIN 70952-30-A-STDIN 70952-32-A-STDIN 70952-35-A-STDIN 70952-38-A-STDIN 70952-40-A-STDIN 70952-42-A-STDIN 70952-45-A-STDIN 70952-48-A-STDIN 70952-50-A-STDIN 70952-52-A-STDIN 70952-55-A-STDIN 70952-60-A-STDIN 70952-65-A-STDIN 70952-70-A-STDIN 70952-80-A-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico