Descripción del producto
Las placas de fijación DIN 70952 aseguran las contratuercas ranuradas DIN 70852 con una conexión positiva para evitar que se suelten o se desajusten de forma indeseada, por ejemplo, cuando se utilizan para ajustar el juego axial de un rodamiento.
La pestaña interna posiciona la placa de fijación en una ranura creada en el perno roscado para este fin. Tras instalar y ajustar la contratuerca ranurada, una pestaña de bloqueo coincidente se dobla, entrando en una ranura de la tuerca para fijar las piezas en su lugar. Debido a esta deformación, solamente se recomienda un uso.
Especificación
AceroST
Acabado liso
RoHS