Tuotteen kuvaus
Pyällettyjä ruuveja GN 590.13 käytetään kiinnittimien ja laitteiden nopeaan asentamiseen tai säätämiseen ilman työkaluja.
Kiinnitetty kiinnitysrengas mahdollistaa pyällettyjen muttereiden ja pyällettyjen ruuvien GN 590.13 kiinnittämisen kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla katoamisen estämiseksi. P-tyyppi toimitetaan kiinnitetyllä kiinnitysrenkaalla ja kuulaketjulla.
Tekninen eritelmä
Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)
- Lasikuituvahvistettu
- Musta, mattapinta
Kierretappi
TeräsS
Sinkitty, sinipassivoitu
Kiinnitysrengas / kuulaketju
Muovi, polyasetaali (POM)
Musta
Avainrengas tyypissä P
Ruostumaton teräs AISI 301
Kemiallisesti mustattu
Käyttölämpötila 0 °C - +60 °C
RoHS
Lisävaruste
GN 111.3 Avainrenkaat (Ruostumaton teräs)
GN 111 Kuulaketjut (Messinki)
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs)
GN 111.8 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs, laatuluokka 4)
GN 111.4 Spiraaliketjut (Muovi)