Les vis moletées GN 590.13 sont utilisées pour le montage ou le réglage rapide de fixations et autres dispositifs, sans outils.
L'anneau de retenue intégré permet de sécuriser les vis et les écrous moletés GN 590.13 à l'aide d'une chaînette ou d'un câble de retenue afin d'éviter leur perte. Type P livré avec anneau de retenue et chaînette.
Spécifications
Bouton champignon
Plastique, polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre
Noir, finition mate
Goujon fileté AcierS
Zingué, passivé bleu
Anneau de retenue / chaînette
Plastique, polyacétal (POM)
Noir
Anneau sur le type P
Inox AISI 301
Noirci chimiquement
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
5,53
€
plus TVA 1,05 €
brute 6,58 €
ELESA Code: 7711
Description: BTL.20 P-M6X16-RC
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €