Descripción del producto
Los pomos moleteados GN 590.13 se utilizan para el montaje o el ajuste rápidos y sin herramientas de equipamientos y dispositivos.
La anilla de retención montada permite asegurar las tuercas y tornillos moleteados GN 590.13 con una cadena de bolas o un cable de retención para evitar pérdidas. El tipo P se entrega con una anilla de retención montada y una cadena de bolas.
Especificación
Pomo
Plástico, poliamida (PA)
- Reforzado con fibra de vidrio
- Negro, acabado mate
Varilla roscada
AceroS
Zincado, azul pasivado
Anilla de retención / cadena de bolas
Plástico, poliacetal (POM)
Negro
Argolla en el tipo P
Acero inoxidable AISI 301
ennegrecido químicamente
Temperatura de trabajo de 0 °C a +60 °C
RoHS
Accesorio
GN 111.3 Anillas de llavero (Acero inoxidable)
GN 111 Cadenas de bolas (Latón)
GN 111.5 Cadenas de bolas (Acero inoxidable)
GN 111.2 Cables de retención (Acero inoxidable)
GN 111.8 Cables de retención (Acero inoxidable clase de calidad 4)
GN 111.4 Cables de retención espirales (Plástico)