GN 590.1 Pomos moleteados Plástico, espárrago roscado, acero, con casquillo extendido

Pomos moleteados GN 590.1: Plástico, espárrago roscado, acero, con casquillo extendido
Original design BTL.

Descripción del producto

Los pomos moleteados GN 590.1 se utilizan para el montaje o el ajuste rápidos y sin herramientas de equipamientos y dispositivos.

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +130 °C
  • Negro, acabado mate

Varilla roscada
AceroST
Galvanizado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 590.1 Pomos moleteados, plástico, espárrago roscado, acero, con casquillo extendido Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3hk
20M 616112112
25M 820162615
32M 825173017

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l
Material

Especificaciones

Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,09 €
más IVA 0,21 €
bruto 1,30 €
ELESA Code: 6411
Descripción: BTL.20 P-M6X16
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 35 unidades entregables en 1-2 días
  • 510 unidades entregables en 3-7 días
  • 985 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 986 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 590.1-20-M6-16-STGN 590.1-25-M8-20-STGN 590.1-32-M8-25-ST

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada