GN 590.1 Pyälletyt ruuvit Muovia, kierretappi terästä, pidennetyllä holkilla

Pyälletyt ruuvit GN 590.1: Muovia, kierretappi terästä, pidennetyllä holkilla
Original design BTL.

Tuotteen kuvaus

Pyällettyjä ruuveja GN 590.1 käytetään kiinnittimien ja laitteiden nopeaan asentamiseen tai säätämiseen ilman työkaluja.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +130 °C
  • Musta, mattapinta

Kierretappi
TeräsST
Sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 590.1 Pyälletyt ruuvit, muovia, kierretappi terästä, pidennetyllä holkilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus Id3hk
20M 616112112
25M 820162615
32M 825173017

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus I
Materiaali

Eritelmät

Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus I
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,09 €
plus ALV 0,21 €
brutto 1,30 €
ELESA Code: 6411
Kuvaus: BTL.20 P-M6X16
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 35 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 510 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 985 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 986 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 590.1-20-M6-16-STGN 590.1-25-M8-20-STGN 590.1-32-M8-25-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa