GN 464.12 Pyälletyt ruuvit Muovi, korkea tyyppi, siirrettävällä painealustalla

Pyälletyt ruuvit GN 464.12: Muovi, korkea tyyppi, siirrettävällä painealustalla
Original design DT.464-SV

Tuotteen kuvaus

Pallomaisella painokärjellä varustetut pyälletyt ruuvit GN 464.12 voidaan yhdistää moniin painealustoihin. Niillä varmistetaan suurempi kosketuspinta kiinnittämisen aikana ja ne suojaavat pintaa vahingoittumiselta.

Pallomainen painokärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu epätasaisiin kiinnityspintoihin ja ehkäisee kääntöliikkeen siirtymisen kiinnityspintaan kiinnittämisen aikana.

Painealustat voi tilata erikseen ja ne on helppo koota ja purkaa.

Valmistussyistä pallomaisen painokärjen etusivulla on reikä.

Tekninen eritelmä

Pyälletty ruuvi
Muovi polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • MustaSWSW, samantapainen kuin RAL 9005, mattapinta

Painealusta GN 631
Muovi, polyasetaali (POM)

  • Käyttölämpötila enintään +80 °C
  • Musta, mattapinta

RoHS

Tilauksesta

  • harmaaGRGR, samantapainen kuin RAL 7040, mattapinta
Piilota tekninen piirros
GN 464.12 Pyälletyt ruuvit, muovi, korkea tyyppi, siirrettävällä painealustalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d5d2d3d4hkl2Maks. kiristysmomentti
Nm
M 625351524124,51557,61
M 625351824124,51559,21
M 625352124124,5155101
M 6253525*24124,515510,51
M 6253532*24124,5155111
M 8303515*30166,11867,62,5
M 830351830166,11869,22,5
M 830352130166,1186102,5
M 830352530166,118610,52,5
M 830353230166,1186112,5
M 830354030166,1186132,5
* saatavissa vain mustana

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l1
Läpimitta d5
Väri
Musta
Kierre d1
Pituus l1
Läpimitta d5
Väri
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,35 €
plus ALV 0,26 €
brutto 1,61 €
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 25 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 26 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 464.12-M6-25-15-SWGN 464.12-M6-35-15-SWGN 464.12-M6-25-18-SWGN 464.12-M6-35-18-SWGN 464.12-M6-25-21-SWGN 464.12-M6-35-21-SWGN 464.12-M6-25-25-SWGN 464.12-M6-35-25-SWGN 464.12-M6-25-32-SWGN 464.12-M6-35-32-SWGN 464.12-M8-30-15-SWGN 464.12-M8-35-15-SWGN 464.12-M8-30-18-SWGN 464.12-M8-35-18-SWGN 464.12-M8-30-21-SWGN 464.12-M8-35-21-SWGN 464.12-M8-30-25-SWGN 464.12-M8-35-25-SWGN 464.12-M8-30-32-SWGN 464.12-M8-35-32-SWGN 464.12-M8-30-40-SWGN 464.12-M8-35-40-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa