Description du produit
Les vis moletées GN 464.12 avec point de butée sphérique peuvent être associées à différents modèles de patins. Assurant une plus grande surface de contact lors du serrage, ils préservent les surfaces des dégradations.
Associé au patin, le point de butée sphérique forme une articulation à rotule qui s’adapte aux surfaces de serrage irrégulières et empêche le transfert du mouvement de rotation à la surface de contact pendant le serrage.
Faciles à monter et à démonter, les patins peuvent être commandés séparément.
Le trou présent sur le dessus du point de butée sphérique répond à des impératifs de fabrication.
Spécifications
Vis moletée
Plastique, polyamide (PA-HP)
- Renforcé de fibre de verre
- Température de fonctionnement : -30 à +100 °C
- NoirSW
, similaire à RAL 9005, finition mate
Patin GN 631
Plastique, polyacétal (POM)
- Température de fonctionnement : jusqu’à +80 °C
- Noir, finition mate
RoHS
Sur demande
- grisGR
, similaire à RAL 7040, finition mate