GN 464.12 Rändelschrauben Kunststoff, hohe Form, mit beweglichem Druckstück

Rändelschrauben GN 464.12: Kunststoff, hohe Form, mit beweglichem Druckstück
Original design DT.464-SV

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 464.12 mit Kugelzapfen können mit verschiedenen Druckstücken kombiniert werden. Beim Spannen sorgen sie für eine größere Auflagefläche und schützen Oberflächen vor Beschädigungen.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene Spannflächen anpasst und verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Die Druckstücke werden lose mitgeliefert und sind einfach montier- bzw. demontierbar.

Aus fertigungstechnischen Gründen verfügt der Kugelzapfen über eine stirnseitige Bohrung.

Ausführung

Rändelschraube
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarzSWSW, ähnlich RAL 9005, matt

Druckstück GN 631
Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Einsatztemperatur bis +80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Auf Anfrage

  • grauGRGR, ähnlich RAL 7040, matt
Technische Zeichnung ausblenden
GN 464.12 Rändelschrauben, Kunststoff, hohe Form, mit beweglichem Druckstück Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1d5d2d3d4hkl2max. Anzugsmoment
in Nm
M 625351524124,51557,61
M 625351824124,51559,21
M 625352124124,5155101
M 6253525*24124,515510,51
M 6253532*24124,5155111
M 8303515*30166,11867,62,5
M 830351830166,11869,22,5
M 830352130166,1186102,5
M 830352530166,118610,52,5
M 830353230166,1186112,5
M 830354030166,1186132,5
* nur in schwarz lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l1
Durchmesser d5
Farbe
schwarz
Gewinde d1
Länge l1
Durchmesser d5
Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,35 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,61 €
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 25 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 26 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 464.12-M6-25-15-SWGN 464.12-M6-35-15-SWGN 464.12-M6-25-18-SWGN 464.12-M6-35-18-SWGN 464.12-M6-25-21-SWGN 464.12-M6-35-21-SWGN 464.12-M6-25-25-SWGN 464.12-M6-35-25-SWGN 464.12-M6-25-32-SWGN 464.12-M6-35-32-SWGN 464.12-M8-30-15-SWGN 464.12-M8-35-15-SWGN 464.12-M8-30-18-SWGN 464.12-M8-35-18-SWGN 464.12-M8-30-21-SWGN 464.12-M8-35-21-SWGN 464.12-M8-30-25-SWGN 464.12-M8-35-25-SWGN 464.12-M8-30-32-SWGN 464.12-M8-35-32-SWGN 464.12-M8-30-40-SWGN 464.12-M8-35-40-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern