GN 464.12 Manopole zigrinate Plastica, tipo alto, con spintore mobile

Manopole zigrinate GN 464.12: Plastica, tipo alto, con spintore mobile
Original design DT.464-SV

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 464.12 con puntale di spinta a sfera si possono combinare con diversi tipi di spintore. Assicurano un'ampia area di contatto durante il bloccaggio e non danneggiano la superficie.

Il puntale di spinta a sfera, insieme allo spintore, forma uno snodo sferico che si adatta alle superfici irregolari e impedisce che il movimento di rotazione venga trasmesso alla superficie di contatto durante il bloccaggio.

Gli spintori si possono ordinare separatamente e sono semplici da montare e smontare.

Per ragioni legate alla produzione, i puntali di spinta a sfera presentano un foro sul lato frontale.

Specifiche

Manopola zigrinata
Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • neroSWSW, simile a RAL 9005, finitura matt

Spintore GN 631
Plastica, poliacetale (POM)

  • Temperatura di esercizio fino a +80 °C
  • Colore nero, finitura matt

RoHS

Su richiesta

  • grigioGRGR, simile a RAL 7040, finitura matt
Nascondi disegno tecnico
GN 464.12 Manopole zigrinate, plastica, tipo alto, con spintore mobile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1d5d2d3d4hkl2Coppia max di serraggio
in Nm
M 625351524124,51557,61
M 625351824124,51559,21
M 625352124124,5155101
M 6253525*24124,515510,51
M 6253532*24124,5155111
M 8303515*30166,11867,62,5
M 830351830166,11869,22,5
M 830352130166,1186102,5
M 830352530166,118610,52,5
M 830353230166,1186112,5
M 830354030166,1186132,5
* disponibile solo in colore nero

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l1
Diametro d5
Colore
nero
Filettatura d1
Lunghezza l1
Diametro d5
Colore
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,35
più IVA 0,26 €
lordo 1,61 €
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 32 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 33 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 464.12-M6-25-15-SWGN 464.12-M6-35-15-SWGN 464.12-M6-25-18-SWGN 464.12-M6-35-18-SWGN 464.12-M6-25-21-SWGN 464.12-M6-35-21-SWGN 464.12-M6-25-25-SWGN 464.12-M6-35-25-SWGN 464.12-M6-25-32-SWGN 464.12-M6-35-32-SWGN 464.12-M8-30-15-SWGN 464.12-M8-35-15-SWGN 464.12-M8-30-18-SWGN 464.12-M8-35-18-SWGN 464.12-M8-30-21-SWGN 464.12-M8-35-21-SWGN 464.12-M8-30-25-SWGN 464.12-M8-35-25-SWGN 464.12-M8-30-32-SWGN 464.12-M8-35-32-SWGN 464.12-M8-30-40-SWGN 464.12-M8-35-40-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico