GN 464.11 Manopole zigrinate Plastica, tipo alto, con puntale di spinta a sfera

Manopole zigrinate GN 464.11: Plastica, tipo alto, con puntale di spinta a sfera
Original design DT.464-SB

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 464.11 con puntale di spinta a sfera si possono combinare con diversi tipi di spintore. Assicurano un'ampia area di contatto durante il bloccaggio e non danneggiano la superficie.

Il puntale di spinta a sfera, insieme allo spintore, forma uno snodo sferico che si adatta alle superfici irregolari e impedisce che il movimento di rotazione venga trasmesso alla superficie di contatto durante il bloccaggio.

Gli spintori si possono ordinare separatamente o vengono forniti sciolti con la manopola GN 464.12; sono semplici da montare e smontare.

Per ragioni legate alla produzione, i puntali di spinta a sfera presentano un foro sul lato frontale.

Specifiche

Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • neroSWSW, simile a RAL 9005, finitura matt

RoHS

Accessorio

GN 631.2 Spintori (NBR)
GN 631.5 Spintori (Acciaio INOX)

Su richiesta

  • grigioGRGR, simile a RAL 7040, finitura matt
Nascondi disegno tecnico
GN 464.11 Manopole zigrinate, plastica, tipo alto, con puntale di spinta a sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1d2d3d4hkCoppia max di serraggio
in Nm
M 62524124,51551
M 63524124,51551
M 83030166,11862,5
M 83530166,11862,5

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l1
Colore
nero
Filettatura d1
Lunghezza l1
Colore
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,89 €
più IVA 0,17 €
lordo 1,06 €
ELESA Code: 317601-C9
Descrizione: DT.464.24-M6x25-SB-C9
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 29 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 1519 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 3009 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 3010 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 464.11-M6-25-SWGN 464.11-M6-35-SWGN 464.11-M8-30-SWGN 464.11-M8-35-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico