Les vis moletées GN 464.11 avec point de butée sphérique peuvent être associées à différents modèles de patins. Assurant une plus grande surface de contact lors du serrage, ils préservent les surfaces des dégradations.
Associé au patin, le point de butée sphérique forme une articulation à rotule qui s’adapte aux surfaces de serrage irrégulières et empêche le transfert du mouvement de rotation à la surface de contact pendant le serrage.
Faciles à monter et à démonter, les patins peuvent être commandés séparément ou livrés comme pièces détachées avec la référence GN 464.12.
Le trou présent sur le dessus du point de butée sphérique répond à des impératifs de fabrication.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
0,89
€
plus TVA 0,17 €
brute 1,06 €
ELESA Code: 317601-C9
Description: DT.464.24-M6x25-SB-C9
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €