GN 464.9 Manopole zigrinate Plastica, tipo alto, con/senza cava esagonale

Manopole zigrinate GN 464.9: Plastica, tipo alto, con/senza cava esagonale
Original design DT.464 / DT.464-EH
N° identificativo: 2 - Con cava esagonale
Colore: SW - nero

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 464.9 sono realizzate in plastica; questo materiale le rende leggere, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Possono essere utilizzate per effettuare regolazioni senza attrezzi o operazioni di serraggio su attrezzature e meccanismi.

La versione numero 2 presenta una cava esagonale sul lato frontale che funge da guida.

Per ragioni legate alla produzione, il perno presenta un foro sul lato frontale.

Specifiche

Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • neroSWSW, simile a RAL 9005, finitura matt

RoHS

Su richiesta

  • grigioGRGR, simile a RAL 7040, finitura matt
Nascondi disegno tecnico
GN 464.9 Manopole zigrinate, plastica, tipo alto, con/senza cava esagonale disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Senza cava esagonale
2Con cava esagonale
Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2d3hkA/FCoppia max di serraggio
in Nm
M 48121620-1689,53,540,5
M 5812162025201011,5440,8
M 61216202530241215551
M 815202530-301618662,5

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l
N° identificativo


Colore
nero
Filettatura d1
Lunghezza l
N° identificativo


Colore
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,65
più IVA 0,12 €
lordo 0,77 €
ELESA Code: 317501-C9
Descrizione: DT.464.16-M4x8-C9
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 70 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 1640 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 3210 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 3211 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 464.9-M4-8-1-SWGN 464.9-M4-8-2-SWGN 464.9-M4-12-1-SWGN 464.9-M4-12-2-SWGN 464.9-M4-16-1-SWGN 464.9-M4-16-2-SWGN 464.9-M4-20-1-SWGN 464.9-M4-20-2-SWGN 464.9-M5-8-1-SWGN 464.9-M5-8-2-SWGN 464.9-M5-12-1-SWGN 464.9-M5-12-2-SWGN 464.9-M5-16-1-SWGN 464.9-M5-16-2-SWGN 464.9-M5-20-1-SWGN 464.9-M5-20-2-SWGN 464.9-M5-25-1-SWGN 464.9-M5-25-2-SWGN 464.9-M6-12-1-SWGN 464.9-M6-12-2-SWGN 464.9-M6-16-1-SWGN 464.9-M6-16-2-SWGN 464.9-M6-20-1-SWGN 464.9-M6-20-2-SWGN 464.9-M6-25-1-SWGN 464.9-M6-25-2-SWGN 464.9-M6-30-1-SWGN 464.9-M6-30-2-SWGN 464.9-M8-15-1-SWGN 464.9-M8-15-2-SWGN 464.9-M8-20-1-SWGN 464.9-M8-20-2-SWGN 464.9-M8-25-1-SWGN 464.9-M8-25-2-SWGN 464.9-M8-30-1-SWGN 464.9-M8-30-2-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico