GN 464.9 Vis moletées Plastique, de type haut, avec/sans empreinte à six pans

Vis moletées GN 464.9: Plastique, de type haut, avec/sans empreinte à six pans
Original design DT.464 / DT.464-EH
N° d’identification: 2 - Avec empreinte à six pans
Couleur: SW - Noir

Description du produit

Les vis moletées GN 464.9 en plastique sont légères, résistantes à la corrosion et isolées électriquement. Elles peuvent être utilisées pour procéder à des réglages ou à des serrages sans outils sur des dispositifs ou des mécanismes.

Le modèle identifié sous le n° 2 est doté d’une empreinte à six pans sur le dessus pouvant être utilisée à la place du moletage.

Le trou présent sur le dessus du pivot répond à des impératifs de fabrication.

Spécifications

Plastique, polyamide (PA-HP)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement : -30 à +100 °C
  • NoirSWSW, similaire à RAL 9005, finition mate

RoHS

Sur demande

  • grisGRGR, similaire à RAL 7040, finition mate
Masquer schéma technique
GN 464.9 Vis moletée en plastique, de type haut, avec/sans empreinte à six pans schéma

Options d'article/Tableau

N° d’identification

1Sans empreinte à six pans
2Avec empreinte à six pans
Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2d3hkA/FCouple de serrage max
en Nm
M 48121620-1689,53,540,5
M 5812162025201011,5440,8
M 61216202530241215551
M 815202530-301618662,5

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur l
N° d’identification


Couleur
Noir
Filetage d1
Longueur l
N° d’identification


Couleur
Noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,65
plus TVA 0,12 €
brute 0,77 €
ELESA Code: 317501-C9
Description: DT.464.16-M4x8-C9
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 70 pièces livrables en 1-2 jours
  • 1640 pièces livrables en 3-7 jours
  • 3210 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 3211 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 464.9-M4-8-1-SWGN 464.9-M4-8-2-SWGN 464.9-M4-12-1-SWGN 464.9-M4-12-2-SWGN 464.9-M4-16-1-SWGN 464.9-M4-16-2-SWGN 464.9-M4-20-1-SWGN 464.9-M4-20-2-SWGN 464.9-M5-8-1-SWGN 464.9-M5-8-2-SWGN 464.9-M5-12-1-SWGN 464.9-M5-12-2-SWGN 464.9-M5-16-1-SWGN 464.9-M5-16-2-SWGN 464.9-M5-20-1-SWGN 464.9-M5-20-2-SWGN 464.9-M5-25-1-SWGN 464.9-M5-25-2-SWGN 464.9-M6-12-1-SWGN 464.9-M6-12-2-SWGN 464.9-M6-16-1-SWGN 464.9-M6-16-2-SWGN 464.9-M6-20-1-SWGN 464.9-M6-20-2-SWGN 464.9-M6-25-1-SWGN 464.9-M6-25-2-SWGN 464.9-M6-30-1-SWGN 464.9-M6-30-2-SWGN 464.9-M8-15-1-SWGN 464.9-M8-15-2-SWGN 464.9-M8-20-1-SWGN 464.9-M8-20-2-SWGN 464.9-M8-25-1-SWGN 464.9-M8-25-2-SWGN 464.9-M8-30-1-SWGN 464.9-M8-30-2-SW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique