GN 464.9 Pyälletyt ruuvit Muovi, korkea tyyppi sisäkuusiolla / ilman sisäkuusiota

Pyälletyt ruuvit GN 464.9: Muovi, korkea tyyppi sisäkuusiolla / ilman sisäkuusiota
Original design DT.464 / DT.464-EH
Tunnistenro.: 2 - Sisäkuusiolla
Väri: SW - Musta

Tuotteen kuvaus

Pyälletyt ruuvit GN 464.9 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä voidaan käyttää erilaisten osien ja mekanismien säätöjen tai kiinnittämistoimien suorittamiseen ilman työkaluja.

Tunnistenumerolla 2 varustetussa versiossa on sisäkuusio etusivulla sen käyttöä varten.

Valmistussyistä tapin etusivulla on reikä.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • MustaSWSW, samantapainen kuin RAL 9005, mattapinta

RoHS

Tilauksesta

  • harmaaGRGR, samantapainen kuin RAL 7040, mattapinta
Piilota tekninen piirros
GN 464.9 Pyälletyt ruuvit, muovi, korkea tyyppi sisäkuusiolla / ilman sisäkuusiota luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Ilman sisäkuusiota
2Sisäkuusiolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2d3hkAvainväli A/FMaks. kiristysmomentti
Nm
M 48121620-1689,53,540,5
M 5812162025201011,5440,8
M 61216202530241215551
M 815202530-301618662,5

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus I
Tunnistenro.


Väri
Musta
Kierre d1
Pituus I
Tunnistenro.


Väri
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,65 €
plus ALV 0,12 €
brutto 0,77 €
ELESA Code: 317501-C9
Kuvaus: DT.464.16-M4x8-C9
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 70 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 1640 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 3210 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 3211 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 464.9-M4-8-1-SWGN 464.9-M4-8-2-SWGN 464.9-M4-12-1-SWGN 464.9-M4-12-2-SWGN 464.9-M4-16-1-SWGN 464.9-M4-16-2-SWGN 464.9-M4-20-1-SWGN 464.9-M4-20-2-SWGN 464.9-M5-8-1-SWGN 464.9-M5-8-2-SWGN 464.9-M5-12-1-SWGN 464.9-M5-12-2-SWGN 464.9-M5-16-1-SWGN 464.9-M5-16-2-SWGN 464.9-M5-20-1-SWGN 464.9-M5-20-2-SWGN 464.9-M5-25-1-SWGN 464.9-M5-25-2-SWGN 464.9-M6-12-1-SWGN 464.9-M6-12-2-SWGN 464.9-M6-16-1-SWGN 464.9-M6-16-2-SWGN 464.9-M6-20-1-SWGN 464.9-M6-20-2-SWGN 464.9-M6-25-1-SWGN 464.9-M6-25-2-SWGN 464.9-M6-30-1-SWGN 464.9-M6-30-2-SWGN 464.9-M8-15-1-SWGN 464.9-M8-15-2-SWGN 464.9-M8-20-1-SWGN 464.9-M8-20-2-SWGN 464.9-M8-25-1-SWGN 464.9-M8-25-2-SWGN 464.9-M8-30-1-SWGN 464.9-M8-30-2-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa