GN 464.11 Tornillos moleteados Plástico, tipo alto, con punta de apriete esférica

Tornillos moleteados GN 464.11: Plástico, tipo alto, con punta de apriete esférica
Original design DT.464-SB

Descripción del producto

Los tornillos moleteados GN 464.11 con punta de apriete esférica se pueden combinar con diversos pies de apriete. Garantizan una mayor superficie de contacto durante la sujeción y protegen las superficies frente a daños.

La punta de apriete esférica, en combinación con el pie de apriete, forma una rótula que se adapta a las superficies de sujeción irregulares y evita que el movimiento de rotación se transfiera a la superficie durante el apriete.

Los pies de apriete se pueden pedir por separado o suministrarse sueltos con GN 464.12, y son fáciles de montar y desmontar.

Por motivos de fabricación, la punta de apriete esférica tiene un orificio en su cara externa.

Especificación

Plástico, poliamida (PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • NegroSWSW, similar a RAL 9005, acabado mate

RoHS

Accesorio

GN 631.2 Bases de apriete (NBR)
GN 631.5 Bases de apriete (Acero inoxidable)

Bajo pedido

  • grisGRGR, similar a RAL 7040, acabado mate
Ocultar dibujo técnico
GN 464.11 Tornillos moleteados, plástico, tipo alto, con punta de apriete esférica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2d3d4hkMáx. par de apriete
en Nm
M 62524124,51551
M 63524124,51551
M 83030166,11862,5
M 83530166,11862,5

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l1
Color
Negro
Rosca d1
Longitud l1
Color
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,89
más IVA 0,17 €
bruto 1,06 €
ELESA Code: 317601-C9
Descripción: DT.464.24-M6x25-SB-C9
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 54 unidades entregables en 1-2 días
  • 1574 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 1575 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 464.11-M6-25-SWGN 464.11-M6-35-SWGN 464.11-M8-30-SWGN 464.11-M8-35-SW

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada