GN 41i Soportes angulares giratorios Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Soportes angulares giratorios GN 41i: Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los soportes angulares giratorios GN 41i conectan dos perfiles de aluminio que se cruzan, montados de forma giratoria con un casquillo. No es necesario mecanizar el perfil.

Especificación

  • Carcasa
    Zamac
    Pintados, aluminio blancoZW

  • Conjunto de fijación
    Tornillos, placas de posicionamiento y casquillo
    Acero, zincado, azul pasivadoSZ

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 41i Soportes angulares giratorios, zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas
l1n1n2d1d2l2l3m1m2sw1sw2
2466M 6M 62727151544
3288M 8M 83636202055

Estructura y precio

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado de la carcasa
Material/acabado
Conjunto de fijación

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado de la carcasa
Material/acabado
Conjunto de fijación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,74
más IVA 1,85 €
bruto 11,59 €
Peso: 0,065 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 113 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 114 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 41i-2466-C-ZWSZGN 41i-3288-C-ZWSZ

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada